ZHCA999D October 2016 – March 2020 MSP430FR5969 , MSP430FR5969-SP , MSP430FR5994 , MSP430FR6989
CC110x 器件使用Table 2 中所示的数据包结构发送数据。
| 帧头 | 长度(1) | 命令 | 地址(2) | 数据(2) | 校验码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x80 | N | 1 字节 | 3 字节 | N-6 字节 | 2 字节 |
MSP430FRBoot 中 CC110x 的配置如下:
通过 TI_MSPBoot_CI_PHYDL_CC1101.c 内部 radio_init 函数发送的变量,可以将数据速度设置为 1.2 或 38.4kbps。可在 TI_MSPBoot_Config.h 中更改无线电频率。必须同时更改目标和主机固件项目。请参阅 CC1101 低功耗低于 1GHz 射频收发器数据表,了解有关常见 CC110x 命令的更多信息以及其他通信详细信息。
此数据包结构与基于 BSL 的协议相同,因此可以使用预期的格式将其直接从 PHY-DL 层传输到 NWK-APP 层。Section 2.4.2.1.2也提到了这一点。