ZHCA999D October   2016  – March 2020 MSP430FR5969 , MSP430FR5969-SP , MSP430FR5994 , MSP430FR6989

 

  1.   MSP430FRBoot - 适用于 MSP430™ FRAM 大型存储器型号器件的主存储器引导加载程序和无线更新
    1.     商标
    2. 1 简介
      1. 1.1 术语表
      2. 1.2 约定
    3. 2 实现
      1. 2.1 主例程
      2. 2.2 应用程序管理器
        1. 2.2.1 引导加载程序和应用程序检测
          1. 2.2.1.1 强制使用引导加载程序模式
          2. 2.2.1.2 应用程序验证
          3. 2.2.1.3 跳转到应用程序
        2. 2.2.2 存储器分配
        3. 2.2.3 FRAM 器件中的中断矢量
      3. 2.3 存储器接口 (MI)
        1. 2.3.1 双映像支持
      4. 2.4 通信接口 (CI)
        1. 2.4.1 Physical-DataLink (PHY-DL)
          1. 2.4.1.1 UART
          2. 2.4.1.2 SPI
          3. 2.4.1.3 CC110x
          4. 2.4.1.4 通信共享
        2. 2.4.2 NWK-APP
          1. 2.4.2.1 基于 BSL 的协议
            1. 2.4.2.1.1 安全性
            2. 2.4.2.1.2 使用 CC110x 的基于 BSL 的协议
            3. 2.4.2.1.3 采用 UART 或 CC110x 的示例
    4. 3 定制 MSP430FRBoot
      1. 3.1 预定义的定制
    5. 4 构建 MSPBoot
      1. 4.1 LaunchPad™ 开发套件硬件
      2. 4.2 CC110x 硬件
      3. 4.3 软件
        1. 4.3.1 构建目标软件
        2. 4.3.2 转换应用程序输出映像
        3. 4.3.3 生成链接器文件
    6. 5 将 FRAM LaunchPad 开发套件用作主机的演示
      1. 5.1 硬件
      2. 5.2 构建主机项目
      3. 5.3 运行演示
    7. 6 将目标端示例项目移植到其他 MSP430FR 器件
    8. 7 参考文献
  2.   修订历史记录

CC110x 硬件

可通过两个硬件选项将 CC110x 通信用于 MSP430FRBoot 示例。第一个选项是 CC1101EMK868-915 和 BOOST-CCEMADAPTER 的组合,但是最简单的解决方案是使用 430BOOST-CC110L。Figure 9 显示了这两个选项。

CC110x_Hardware.pngFigure 9. CC1101EMK868-915、BOOST-CCEMADAPTER 和 430BOOST-CC110L

每个选项都需要两个单元,一个表示主机器件,另一个表示目标。两种解决方案在所有 LaunchPad 开发套件中都兼容,并采用直接连接方式,因此不需要其他硬件即可运行所提供的示例。有关 LaunchPad 开发套件生态系统以及 BoosterPack 插件模块的更多信息,请访问 TI LaunchPad 工具页面。