ZHCA984A December   2019  – August 2021 MSP430FR2000 , MSP430FR2032 , MSP430FR2033 , MSP430FR2100 , MSP430FR2110 , MSP430FR2111 , MSP430FR2153 , MSP430FR2155 , MSP430FR2310 , MSP430FR2311 , MSP430FR2353 , MSP430FR2355 , MSP430FR2422 , MSP430FR2433 , MSP430FR2475 , MSP430FR2476 , MSP430FR2512 , MSP430FR2522 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633 , MSP430FR2672 , MSP430FR2673 , MSP430FR2675 , MSP430FR2676 , MSP430FR4131 , MSP430FR4132 , MSP430FR4133

 

  1.   商标
  2. 1MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx ADC 模块概述
  3. 2FR2xx/FR4xx ADC 和 ADC12_B 的对比
    1. 2.1 ADC12_B 概述
    2. 2.2 FR2xx/FR4xx ADC 概述
    3. 2.3 FR2xx/FR4xx ADC 引脚选择和电路板设计
    4. 2.4 关键参数对比
  4. 3根据应用定制 ADC 和基准电压
    1. 3.1 基准电压
    2. 3.2 内部和外部基准电压
    3. 3.3 信号分辨率
    4. 3.4 选择正确的采样和转换时间实现目标转换率
    5. 3.5 时钟选择
  5. 4使用窗口比较器在没有 CPU 干预的情况下监控信号
  6. 5通过校准 VREF 和内部温度传感器提高性能
  7. 6FR2xx/FR4xx ADC 示例代码和资源
  8. 7参考文献
  9. 8修订历史记录

选择正确的采样和转换时间实现目标转换率

采样(采样保持)时间决定了在执行数字转换之前对信号进行采样的时间。在采样期间,内部开关允许对输入电容器充电。电容器完全充电所需的时间取决于连接到 ADC 输入引脚的外部模拟前端 (AFE)。图 3-3 所示为 MSP430 MCU 的典型 ADC 模型。RI 和 CI 值可从器件特定数据表中获取。

GUID-5D66882C-82FD-4E99-8C7C-2587F77C7A38-low.gif图 3-3 模拟输入等效电路

了解 AFE 驱动能力至关重要。如果可能,请按照图 3-2 对 AFE 进行建模。了解这一点后,计算对信号进行采样所需的最小采样时间。源电阻(RS 和 RI)会影响 tsample。Equation4 可用于计算 n 位转换的最小采样时间 tsample 的保守值。

Equation4. tsample≥RS + RI×ln2n+2×CI+Cpext+Cpint

基于常见的 RS 假设,可采用更简单的模型。根据 MSP430FR235x 和 MSP430FR215x 数据表,ADC 采样时间 (tSample) 的最小值,应按 (CI + Cexternal) × (RS + RI) × Tau 计算得出。“采样时间的最小值”是指在定义的条件下导致误差小于 ±0.5LSB 所需的最小时间。

表 3-1 MSP430FR2355 的 ADC 时序参数
参数测试条件器件等级VCC最小值最大值单位
fADCCLKADC 时钟频率ADC 时钟,10 位模式T2.4V 至 3.6V6.0MHz
ADC 时钟,12 位模式4.4
tSettlingADC 的接通稳定时间(1)tADCON 后开始的转换误差小于 ±0.5LSB,
基准和输入信号已稳定
T100ns
tSample采样时间RS = 1000Ω,RI = 4000Ω,
CI = 5.5pF,Cexternal = 8.0pF,
10 位模式下,小于 ±0.5LSB 的误差需要大约 7.62 Tau (t)
T2.4V 至 3.6V0.52µs
RS = 1000Ω,RI = 4000Ω,
CI = 5.5pF,Cexternal = 8.0pF,
12 位模式下,使误差小于 ±0.5LSB 需要大约 9.01 Tau (t)
T2.4V 至 3.6V0.61
不包括 ADC 转换时间。ADC 转换时间设定为 (N + 2) × 1/fADCCLK。

采样保持时间取决于模式(脉冲采样模式或扩展采样模式)。ADCSHTx 位仅在脉冲采样模式下控制采样和保持时间。定时器可用于控制扩展采样模式下的采样保持时间,实现更精细的控制。

表 3-2 ADCCTL0 寄存器
15141312111098
保留ADCSHTx
r0r0r0r0rw-(0)rw-(0)rw-(0)rw-(1)
76543210
ADCMSC保留ADCON保留ADCENCADCSC
rw-(0)r0r0rw-(0)r0r0rw-(0)rw-(0)
表 3-3 ADCCTL0 寄存器说明
位字段类型复位说明
11-8ADCSHTxRW1h(1)

ADC 采样保持时间。这些位定义 ADC 采样周期中的 ADCCLK 周期个数。

仅在 ADCENC = 0 时可修改。在转换激活情况下,通过软件复位 ADCENC = 0 和更改这些字段会立即产生效果。

0000b = 4 个 ADCCLK 周期

0001b = 8 个 ADCCLK 周期

0010b = 16 个 ADCCLK 周期

0011b = 32 个 ADCCLK 周期

0100b = 64 个 ADCCLK 周期

0101b = 96 个 ADCCLK 周期

0110b = 128 个 ADCCLK 周期

0111b = 192 个 ADCCLK 周期

1000b = 256 个 ADCCLK 周期

1001b = 384 个 ADCCLK 周期

1010b = 512 个 ADCCLK 周期

1011b = 768 个 ADCCLK 周期

1100b = 1024 个 ADCCLK 周期

1101b = 1024 个 ADCCLK 周期

1110b = 1024 个 ADCCLK 周期

1111b = 1024 个 ADCCLK 周期

10 位 ADC 的默认值为 0h,12 位 ADC 的默认值为 1h。

在 VCC 为 2.4V 至 3.6V、分辨率为 12 位的条件下,最小 ADC 采样时间为Equation5。

Equation5. 9.01 (Tau) × (1000 + 4000) × (5.5 + 8.0) × 10–12 = 0.61 × 10–6s = 0.61µs

在公式中,RS = 1000Ω 和 Cexternal = 8.0pF 是针对一般情况的假设值。9.01Tau、RI = 4000Ω,以及 CI = 5.5pF 是通过测试和计算得到的已知值。

计算最小采样保持时间后,可确定 ADC 的适当设置,包括选择正确的 ADC 时钟。关键目标是优化应用中的采样保持时间。如果采样保持时间远超所需时间,那么在这段时间内运行 ADC 就是浪费能源。采样保持时间也限制了最大采样率。如果您的应用需要比最小值更长的采样保持时间,则需要在性能和最大采样率之间进行权衡。