ZHCA984A December 2019 – August 2021 MSP430FR2000 , MSP430FR2032 , MSP430FR2033 , MSP430FR2100 , MSP430FR2110 , MSP430FR2111 , MSP430FR2153 , MSP430FR2155 , MSP430FR2310 , MSP430FR2311 , MSP430FR2353 , MSP430FR2355 , MSP430FR2422 , MSP430FR2433 , MSP430FR2475 , MSP430FR2476 , MSP430FR2512 , MSP430FR2522 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633 , MSP430FR2672 , MSP430FR2673 , MSP430FR2675 , MSP430FR2676 , MSP430FR4131 , MSP430FR4132 , MSP430FR4133
所有 MSP430™ ADC 都集成了内部基准电压。如果内部基准性能不足或需要备用基准电压,ADC 还支持连接外部基准。
需要在设计早期考虑应用的各种条件来决定内部和外部基准。如果基准电压用于为多个器件或外部传感器供电,应考虑电流负载。MSP430 基准电压输出只能处理数据表中规定的最大负载。
ADC 模块中的 MSP430FR215x、MSP430FR235x、MSP430FR247x、MSP430FR267x 内部共享基准可产生三个可选的 1.5V、2.0V 或 2.5V 基准。其他 FR2xx/FR4xx 器件包括一个固定电压基准。AVCC 也是一个可选基准电压。使用 AVCC 作为基准可实现更低的功耗,但它测量的是模拟电压辐射到潜在的不精确和变化的 AVCC 电压。这可能正是某些应用所需要的(例如,测量也由 AVCC 供电的全桥传感器)。
另一个可能影响基准电压的因素是对温度的依赖性。基准电压温漂在器件特定数据表中提供。如果应用处于温度波动较大的环境中,并且在整个温度范围内都需要保持精度,请评估内部基准温度系数是否足够好。如果不够好,应考虑使用某个具有低温度系数的 TI 外部基准方案,并使用 MSP430 器件上的 VeREF+ 输入进行连接。
内部和外部基准之间需要考虑的另一个因素是模拟基准电压偏移。所有内部基准都有一个需要考虑的电压偏移,TLV 校准数据可用于减少这种偏移。但是,ADC 使用外部基准电压产生的电压偏移相对于使用内部基准来说则更小。也可校准外部基准以获得最接近的目标基准电压。在为应用选择正确的基准电压时保留一些裕量,以便信号在转换期间不会饱和或发生衰减。