ZHCA984A December 2019 – August 2021 MSP430FR2000 , MSP430FR2032 , MSP430FR2033 , MSP430FR2100 , MSP430FR2110 , MSP430FR2111 , MSP430FR2153 , MSP430FR2155 , MSP430FR2310 , MSP430FR2311 , MSP430FR2353 , MSP430FR2355 , MSP430FR2422 , MSP430FR2433 , MSP430FR2475 , MSP430FR2476 , MSP430FR2512 , MSP430FR2522 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633 , MSP430FR2672 , MSP430FR2673 , MSP430FR2675 , MSP430FR2676 , MSP430FR4131 , MSP430FR4132 , MSP430FR4133
每个应用都是独一无二的,需要考虑的基准电压因素也各不相同。例如,将传感器连接到 ADC 前端时,需要考虑电压动态范围、传感器稳定时间、以及需要时为能量优化应用打开或关闭传感器。了解这些需要考虑的事项后,可通过配置寄存器为各种应用定制 ADC 基准。以下部分描述了基准电压的考虑范围。