NESP015A May   2024  – April 2026 TPS53689T

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1 簡介
  4. 2 轉換器暫態響應
  5. 3 磁層
  6. 4 TLVR 拓撲結構運作原理
    1. 4.1 穩定狀態操作
    2. 4.2 負載暫態升壓
    3. 4.3 負載暫態降壓
    4. 4.4 LC 電感器選擇
    5. 4.5 穩定狀態漣波
  7. 5 功率損耗與效率
  8. 6 相位倍增
  9. 7 PCB 配置
  10. 8 TLVR 最佳化元件
  11. 9 範例並排設計
  12. 10摘要
  13. 11其他資源

負載暫態降壓

圖 15 和 圖 16 顯示了在相同負載降壓條件下,多相降壓轉換器與 TLVR 設計之間的模擬比較。此模擬使用的參數與 表 2 中的參數相同。

關於 圖 15 與 圖 16 的一些觀察:

  • TLVR 設計對暫態 (ISUM 擷取 ILOAD) 的反應速度更快,這是因為 ISUM 的下降速度更快。因此,輸出電壓偏差明顯較低。
  • 在此情況下,兩個設計的相位數相同,但 TLVR 設計以更快的速率降低 ISUM。
 多相降壓轉換器。圖 15 多相降壓轉換器。
 TLVR。圖 16 TLVR。

同樣地,ILC 與 ISUM 的關係,說明了 TLVR 設計的優異暫態響應。再次強調,系統中的所有電感器皆遵循基本電感器關係。在對負載降壓的暫態響應期間,轉換器會同時關閉所有相位,即 NTOTAL。方程式 19 顯示多相降壓轉換器的 ISUM 斜率下降:

方程式 19. ↓   S l o p e b u c k = – N T O T A L V O U T L

使用類似的分析,方程式 20 顯示 TLVR 設計的 ISUM 斜率下降,假設 TLVR 磁化電感 LM 等於降壓濾波器電感器 L,以供比較用途。TLVR 設計的 ISUM 速度會更快地下降,因為 L C 迴路的因數與相位數的平方 NTOTAL 成比例減少。

方程式 20. ↓ S l o p e T L V R ≅ ↓ S l o p e b u c k – N T O T A L   × N T O T A L ×   V O U T L C