NESP015A May   2024  – April 2026 TPS53689T

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 簡介
  4. 轉換器暫態響應
  5. 磁層
  6. TLVR 拓撲結構運作原理
    1. 4.1 穩定狀態操作
    2. 4.2 負載暫態升壓
    3. 4.3 負載暫態降壓
    4. 4.4 LC 電感器選擇
    5. 4.5 穩定狀態漣波
  7. 功率損耗與效率
  8. 相位倍增
  9. PCB 配置
  10. TLVR 最佳化元件
  11. 範例並排設計
  12. 10摘要
  13. 11其他資源

LC 電感器選擇

相較於一般 DC/DC 設計中的其他電感器,LC 有一些獨特的需求。LC 的電感會在電流漣波與暫態響應優點間做取捨。通常會先以 LC = LM 做為權衡取捨。介於 0.8 至 1.5 倍 LM 之間的值,是離散式設計中的常見值。在高度整合的設計中,較低的值可能更為常見,例如電源模組。

在穩定狀態下,LC 沒有 DC 電流 (只有少量 AC 電流漣波),原因在於其是以高頻率切換 (無脈衝重疊時至少 NTOTAL × fSW)。如 方程式 21 中所述,其電流漣波將 RMS 電流控制在穩定狀態。考量採用低核心損耗材料 (如鐵氧體磁芯),原因在於 fSW較高。另一個可進一步改善暫態響應的選項可能是軟飽和核心。

方程式 21. I r m s ( L c ) Δ I L c 12

不過,LC 可在暫態事件期間繼續建置大量電流,如 方程式 22 中所示,其中 tRESP 是控制器的響應時間,如 圖 15圖 16 中所標示。因此,請以高飽和電流調整 LC 大小,類似於各相位中使用的耦合電感器。

方程式 22. I S A T ( L c ) t R E S P   ×   N O N s t e p   ×   V I N - N T O T A L   ×   V O U T L c

在積累大電流後,LC 電流會自然衰減至零,且會由 LC 和 LC 迴路中的電阻,形成相對較高的時間常數 τLC (如 方程式 23 中所述)。在高頻率重複暫態期間,ILC 可能無法完全安定,但也不會飽和,原因在於負載升高和向下推動 ILC 的方向不同。圖 17圖 18 顯示了此行為的類比結果:

方程式 23. τ L c = L C R D C R , L c + N t o t a l   ×   R D C R , s e c o n d a r y + R r o u t i n g
 低頻暫態事件。
fSW < 1 kHz
圖 17 低頻暫態事件。
 高頻暫態事件。
fSW = 65kHz
圖 18 高頻暫態事件。

在負載步進響應期間,LC (ΔVLC) 的電壓可超過輸入電壓 VIN。假設控制器在 NON 相位上開啟以回應負載步進,方程式 24 會計算 ΔVLC

方程式 24. Δ V L C m a x = N O N s t e p   ×   V I N - N T O T A L   ×   V O U T

爬電距離通常不是問題,原因在於高電壓不會持續很長時間。但在某些情況下,為了應用安全和元件可靠性,LC 高暫態電壓可能非常重要。