NESP015A May   2024  – April 2026 TPS53689T

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1 簡介
  4. 2 轉換器暫態響應
  5. 3 磁層
  6. 4 TLVR 拓撲結構運作原理
    1. 4.1 穩定狀態操作
    2. 4.2 負載暫態升壓
    3. 4.3 負載暫態降壓
    4. 4.4 LC 電感器選擇
    5. 4.5 穩定狀態漣波
  7. 5 功率損耗與效率
  8. 6 相位倍增
  9. 7 PCB 配置
  10. 8 TLVR 最佳化元件
  11. 9 範例並排設計
  12. 10摘要
  13. 11其他資源

摘要

2019 年推出的跨電感電壓穩壓器 (TLVR) 拓撲結構與傳統的多相降壓穩壓器拓撲相比,可大幅改善暫態響應、功率密度和解決方案成本 (本主題中討論的設計範例可減少超過 40% 的電容)。本主題介紹了 TLVR 拓撲的工作原理、與傳統穩壓器相比的性能和成本改進、設計方程式和指南。