NESP015A May   2024  – April 2026 TPS53689T

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1 簡介
  4. 2 轉換器暫態響應
  5. 3 磁層
  6. 4 TLVR 拓撲結構運作原理
    1. 4.1 穩定狀態操作
    2. 4.2 負載暫態升壓
    3. 4.3 負載暫態降壓
    4. 4.4 LC 電感器選擇
    5. 4.5 穩定狀態漣波
  7. 5 功率損耗與效率
  8. 6 相位倍增
  9. 7 PCB 配置
  10. 8 TLVR 最佳化元件
  11. 9 範例並排設計
  12. 10摘要
  13. 11其他資源

相位倍增

由於電源需求持續快速增加,因此通常必須使用無足夠獨立脈衝寬度調變 (PWM) 輸出的控制器裝置來個別控制每個相位,以採行極高相位數 (超過 16 相位) 設計。雙相或相位倍增已變得十分常見,也就是以相同控制器 PWM 輸出驅動多個功率級。此做法可讓降壓轉換器或 TLVR 等多相設計輕鬆擴充至高功率位準。

圖 27 說明交錯式、雙相 TLVR 設計中的 LC 迴路連接。舉例來說,此類設計可將 12 相位設計延伸至 24 或 36 相位,無須使用不同的控制器裝置。對於同一 LC 迴路中的所有相位 (雙相或非雙相),會以串聯方式連接二次側。每個相位的電流回饋線路 (未顯示於 圖 27) 可透過電壓來源輸出電流感測對功率級執行電阻平均,或僅針對具有電流來源輸出電流感測的功率級執行電阻器平均。無論功率級位於哪個 LC 迴路,皆可將各功率級的溫度感測輸出 (也未顯示於 圖 27) 連接在一起。

 交錯式雙相 TLVR 拓撲結構。圖 27 交錯式雙相 TLVR 拓撲結構。