NESP015A May 2024 – April 2026 TPS53689T
圖 11 顯示典型的 TLVR 轉換器電路圖,並標記重要節點、電壓和電流。圖 12 說明 TLVR 轉換器的穩定狀態操作波形,並顯示四個相位。在此範例中,相鄰相位的脈衝不會在時間上重疊。TLVR 拓撲結構沒有最大工作週期要求。同樣的原則也適用於脈衝在時間上重疊的高工作週期應用。
圖 12 顯示二次側迴路 LC 的電壓和電流波形、所有四個相位的切換節點,以及相位 4 (IPRI4) 的一次側電流。為了釐清起見,此圖包括三種不同操作狀態的標籤。
最重要的關係是 LC 迴路的關係,以及其對 IPRI 和 ISUM 的影響。
各相位的磁化電壓與降壓轉換器的電壓類似。方程式 6 適用於相位開啟,而 方程式 7 適用於相位關閉。磁化電感一律遵循 方程式 8 中所示的基本電感器關係:
LC 的電壓一律等於所有相位磁化電壓的總和,如 方程式 9 中所示。LC 本身一律遵循基本電感器關係,以 方程式 10 表示:
各相位的 IPRI 等於其磁化電流和 ILC 的總和,如 方程式 11 中所示。ISUM 是所有相位主要電流的總和,以 方程式 12 表示:
表 1 總結了 圖 12 中顯示的每個相關電壓和電流狀態,其與圖中所示的 IPRI4 推導有關。
| 參數 | 狀態 1 相位 4 開啟,相位 1、2 和 3 關閉 |
狀態 2 所有相位關閉 |
狀態 3 相位 4 和其他兩個相位關閉,其他相位開啟 |
|---|---|---|---|
| VSW1 | 0V | 0V | 一個相位等於 VIN,另兩個相位等於 0 V。 |
| VSW2 | 0V | 0V | |
| VSW3 | 0V | 0V | |
| VSW4 | VIN | 0V | 0V |
| ΔVLM1 | –VOUT | –VOUT | 一個相位等於 VIN – VOUT,另兩個相位等於 –VOUT |
| ΔVLM2 | –VOUT | –VOUT | |
| ΔVLM3 | –VOUT | –VOUT | |
| ΔVLm4 | VIN – VOUT | –VOUT | –VOUT |
| ILm4 | 增加 | 減少 | 減少 |
| ΔVLC | ΔVLM1–4 的總和 | ΔVLM1–4 的總和 | ΔVLM1–4 的總和 |
| ILC | 增加 | 減少 | 增加 |
| IPRI4 | 增加 | 減少得更快 | 減少得更慢 |