NESP015A May 2024 – April 2026 TPS53689T
前面章節中的範例,展示了多相降壓設計與具有相同外部元件的 TLVR 設計之間的差異。然而,此比較通常不實際,因為負載的需求不會改變,必須變更的設計才能符合負載需求。如我們先前所討論,TLVR 電感器體積與標準單繞組電感器相容,因此能以相同實體 PCB 配置測試兩種設計。
表 5 總結了其中一個範例。TLVR 設計符合與多相降壓轉換器設計相同的規格,幾乎不會對整體功率損耗造成影響,且要求 COUT 減少超過 40%。
| 參數 | 多相降壓 | TLVR |
|---|---|---|
| 控制器/待機電源 | TPS53689、CSD95440 | |
| 輸入電壓 (VIN) | 12V | |
| 輸出電壓 (VOUT) | 1.8V | |
| 最小輸出電壓 (VMIN) | 1.59V | |
| 最大輸出電壓 (VMAX) | 1.85V | |
| 相位數 | 8 | |
| 切換頻率 | 900kHz | |
| 載入步驟 | 60A-430A、1000A/µs、1kHz-1MHz | |
| 負載線路 | 0.5mΩ | |
| LM/LBUCK | 70nH | 120nH |
| LC | 不適用 | 100 nH |
| CBULK (聚合物) | 5 × 470µF | 0 × 470µF |
| 多層陶瓷電容器 (MLCC) | 80 × 22µF,0402 | 80 × 22µF,0402 |
| 45 × 47µF,0805 | 56 × 47µF,0603 | |
| 15 × 100µF,0805 | 0 × 100µF,0805 | |
| 8 × 0.1µF,0402 | 8 × 0.1µF,0402 | |
| 峰值功率效率 (ηPEAK) | 94.0% | 93.9% |
| 全負載效率 (ηFull) | 88.1% | 88.1% |
| VMIN 測量值 (最糟情況) | 1.600V (+10mV 裕度),主要受 RLL 影響 | 1.600V (+10mV 裕度),主要受 RLL 影響 |
| VMAX 測量值 (最糟情況) | 1.846V (+4mV 裕度) | 1.839V (+11mV 裕度) |
| 總輸出電容 (COUT) | 7.7mF | 4.4mF |
|
|