KOKY052A March   2024  – March 2024 BQ25171-Q1 , BQ25622 , BQ25638 , LMQ66430-Q1 , LMR36502 , TPS37-Q1 , TPS62903-Q1 , TPSM365R15

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   한눈에 보기
  4.   다양한 전원 애플리케이션에서 나노-IQ의 중요성
  5.   산업용 BMS 모니터에서 나노 IQ 달성
  6.   차량용 BMS 모니터에서 나노 IQ 달성
    1.     산업용 홈 자동화 충전기에서 나노 IQ 달성
  7.   차량용 BMS 충전기에서 나노 IQ 달성
  8.   전압 통제기에서 나노 IQ 달성
  9.   산업용 및 개인용 전자 제품 DC/DC 컨버터에서 나노 IQ 달성
  10.   차량용 DC/DC 컨버터에서 나노 IQ 달성
  11.   결론
  12.   참고 자료
  13.   추가 리소스

산업용 홈 자동화 충전기에서 나노 IQ 달성

우리의 가정은 가전 제품과 시스템의 원격 모니터링 및 관리를 위해 인터넷 연결 디바이스를 사용하여 더 스마트해지고 있습니다. 필수 스마트 홈 액세서리인 비디오 초인종은 고해상도 이미지와 양방향 오디오 통신을 제공하여 집 소유자가 스마트폰에서 방문자를 맞이할 수 있도록 합니다. 대부분의 비디오 초인종은 12V~16V 전원에 유선 연결되어 있지만, 많은 소비자들은 기존 배선이나 변압기가 오래되거나 호환되지 않을 때 태양광 또는 배터리 구동식 비디오 초인종을 찾고 있습니다. 일반적으로 배터리는 무선 연결과 초인종 버튼 누름을 지원하기 위해 매우 작습니다. TI의 BQ25622BQ25638 벅 충전기는 배터리 전용 모드에서 1.5µA 의 IQ와 셧다운 모드에서 100nA를 지원하며, 전원 경로를 통해 제품의 수명 주기 전반에 걸쳐 배터리 작동 시간을 최대화하고 연장할 수 있습니다.

필요할 때만 디바이스의 필수 기능을 활성화하면 이러한 충전기의 IQ가 감소되며 , 여기에는 안전상의 이유로 TS 핀을 통해 배터리 온도를 모니터링하는 기능이 있습니다. 그림 2에 나와 있듯이 , 칩에 내장된 스위치는 5V REGN 핀에서 TS_BIAS 핀에 연결된 외부 서미스터 네트워크를 분리합니다. 이 아키텍처는 1% 듀티 사이클로 내부 스위치를 활성화하여 충전기 IQ에 영향을 미치는 서미스터 바이어스 전류의 99%를 제거하는 데 도움이 됩니다.

GUID-20240226-SS0I-ZHL3-XCHJ-XZZ0KFGP0PM4-low.png그림 2 BQ25622 및 BQ25638의 TS_BIAS 핀.

배송 모드에서 배터리 전력을 유지하면서 시스템 전압을 끄면 IQ를 더 줄일 수 있습니다. 그림 3에 나와 있는 것처럼 , BQ25622와 BQ25638에는 배터리가 꺼진 상태로 시스템에서 배터리를 격리하는 통합된 양방향 차단 내부 FET(전계 효과 트랜지스터)(Q4)가 있습니다. 배송 모드는 제품이 공장에서 포장될 때 뿐만 아니라 장치의 배터리가 부족하거나 사용자가 제품의 전원을 끄려는 경우에도 유용합니다.

GUID-20240226-SS0I-KJRH-XBNQ-ZXLKVQ9R3LBJ-low.png그림 3 BQ25620 블록 다이어그램.