KOKY052A March   2024  – March 2024 BQ25171-Q1 , BQ25622 , BQ25638 , LMQ66430-Q1 , LMR36502 , TPS37-Q1 , TPS62903-Q1 , TPSM365R15

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   한눈에 보기
  4.   다양한 전원 애플리케이션에서 나노-IQ의 중요성
  5.   산업용 BMS 모니터에서 나노 IQ 달성
  6.   차량용 BMS 모니터에서 나노 IQ 달성
    1.     산업용 홈 자동화 충전기에서 나노 IQ 달성
  7.   차량용 BMS 충전기에서 나노 IQ 달성
  8.   전압 통제기에서 나노 IQ 달성
  9.   산업용 및 개인용 전자 제품 DC/DC 컨버터에서 나노 IQ 달성
  10.   차량용 DC/DC 컨버터에서 나노 IQ 달성
  11.   결론
  12.   참고 자료
  13.   추가 리소스

차량용 BMS 충전기에서 나노 IQ 달성

2018년, 유럽 연합은 유럽 시장에 출시된 모든 차량에 응급 통화(eCall) 시스템을 장착하도록 의무화했습니다. 이 시스템은 중대 도로 사고 발생 시 자동으로 응급 구조대에 연락하고, GPS 좌표를 현지 응급 서비스에 전송하고, 무선으로 에어백 전개 및 충격 센서 정보를 전송할 수 있습니다. eCall 시스템에는 차량 배터리와 독립적으로 자체 배터리가 있으며, 이 배터리는 10~15분의 전화 통화를 하고 최초 통화 후 60분 동안 셀룰러 네트워크에 남아 있고 언제든지 작동할 수 있는 충분한 에너지가 있어야 합니다. BQ25171-Q1 충전기 IC는 차량이 켜져 있을 때 eCall 배터리를 충전하는 중요한 역할을 합니다. 차량이 꺼져 있으면 이 충전기 IC는 절전 모드로 전환되고 배터리에서 350nA만 소비합니다. 저 IQ 는 응급 준비를 위해 eCall 대기 시간을 연장하는 데 도움이 됩니다.