KOKY052A March   2024  – March 2024 BQ25171-Q1 , BQ25622 , BQ25638 , LMQ66430-Q1 , LMR36502 , TPS37-Q1 , TPS62903-Q1 , TPSM365R15

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   한눈에 보기
  4.   다양한 전원 애플리케이션에서 나노-IQ의 중요성
  5.   산업용 BMS 모니터에서 나노 IQ 달성
  6.   차량용 BMS 모니터에서 나노 IQ 달성
    1.     산업용 홈 자동화 충전기에서 나노 IQ 달성
  7.   차량용 BMS 충전기에서 나노 IQ 달성
  8.   전압 통제기에서 나노 IQ 달성
  9.   산업용 및 개인용 전자 제품 DC/DC 컨버터에서 나노 IQ 달성
  10.   차량용 DC/DC 컨버터에서 나노 IQ 달성
  11.   결론
  12.   참고 자료
  13.   추가 리소스

차량용 DC/DC 컨버터에서 나노 IQ 달성

낮은 부하에서 긴 대기 시간과 높은 효율이 매우 중요한 센서, e-Call 시스템 및 영역 제어 장치와 같이 상시 가동 차량용 애플리케이션이 많이 있습니다. LMQ66430-Q1 벅 컨버터는 1mA 부하에서 85% 이상의 효율성을 달성하고 13.5VIN에서 1.5µA 의 무부하 일반 전류 소비를 가능하게 하여 이러한 과제를 극복하도록 설계되었습니다. IC는 시작 시 VOUT/FB 핀에서 임피던스 점검을 실행합니다. 외부 피드백 저항이 전혀 감지되지 않는 경우, 장치는 출력 전압을 3.3V 또는 5V로 설정하는 내부 피드백 네트워크를 자동으로 사용하며, 피드백 네트워크를 통해 누출을 최소화하고 IQ를 낮춥니다. LMQ66430-Q1은 내부 저손실 레귤레이터(LDO)를 사용하여 IC를 위한 내부 회로에 전원을 제공합니다. LMQ66430-Q1은 입력 전압으로 LDO에 전력을 공급하여 효율이 저하되는 대신 내부 LDO에 대한 전원 공급을 위해 VOUT/FB 핀에서 공급되는 동일한 전압을 활용하고 이어서 전체 IQ를 최소화하기 위해 전체 내부 회로에 바이어스를 적용합니다.

다른 벅 컨버터인 TPS62903-Q1은 R2D 인터페이스를 사용하여 출력 전압을 설정하여 누설 전류를 줄일 수 있습니다. TP62903-Q1은 부하가 감소함에 따라 절전 모드로 원활하게 전환됩니다. 이 상태에서 IC는 그림 6의 경부하 조건에서 보듯이 스위칭 주파수를 줄여 PFM(펄스 주파수 변조) 모드로 작동하여 높은 효율을 유지합니다. 이는 일반적인 IQ를 4µA 로 줄입니다.

GUID-20240217-SS0I-TCZX-Z8ZD-7LGTBGP8C574-low.png그림 6 효율 대 출력 전류(2.5MHz에서 3.3VOUT, 1μH, 자동 PFM 또는 펄스폭 변조).