KOKY052A March   2024  – March 2024 BQ25171-Q1 , BQ25622 , BQ25628 , BQ25628E , BQ25638 , LMQ66430-Q1 , LMR36502 , TPS37-Q1 , TPS62903-Q1 , TPSM365R15

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   한눈에 보기
  4.   다양한 전원 애플리케이션에서 나노-IQ의 중요성
  5.   산업용 BMS 모니터에서 나노 IQ 달성
  6.   차량용 BMS 모니터에서 나노 IQ 달성
    1.     산업용 홈 자동화 충전기에서 나노 IQ 달성
  7.   차량용 BMS 충전기에서 나노 IQ 달성
  8.   전압 통제기에서 나노 IQ 달성
  9.   산업용 및 개인용 전자 제품 DC/DC 컨버터에서 나노 IQ 달성
  10.   차량용 DC/DC 컨버터에서 나노 IQ 달성
  11.   결론
  12.   참고 자료
  13.   추가 리소스
이 문서에서는 다양한 전원 애플리케이션에서 나노-IQ(정동작 전류)를 달성하는 다양한 설계 메커니즘을 과제에 대해 설명합니다.

칩이 대기 모드에 있는 경우 전력 소비량은 부하를 구동하지 않을 때의 회로의 조용한 상태를 나타내는 낮은 정동작 전류(IQ)로 정의됩니다. 낮은 IQ는 배터리 관리 시스템(BMS) 모니터, BMS 충전기, 전압 통제기, DC/DC 컨버터와 같은 배터리 구동식 차량용 및 산업용 부품의 대기 작업의 길이를 확장합니다. 그러나 이러한 장치는 우선 순위가 높은 기능과 필수적인 기능 안전 기능을 유지하고, 활성 모드로 빠른 시스템을 시작할 수 있도록 대기 모드에서 특정 양의 IQ를 소비해야 합니다.

Vishnu Ravinuthula

Design Director

Battery Management Solutions

Contributors:

Siddharth Sundar

Business Lead

Battery Monitor Products

Vladislav Merenkov

Product Marketing Manager

Boost Converters and Controllers

Alan Lee

Product Marketing Manager

Battery Charger Products

Vinod Menezes

Senior Technologist

Voltage References and Supervisors