KOKY052A March   2024  – March 2024 BQ25171-Q1 , BQ25622 , BQ25628 , BQ25628E , BQ25638 , LMQ66430-Q1 , LMR36502 , TPS37-Q1 , TPS62903-Q1 , TPSM365R15

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   한눈에 보기
  4.   다양한 전원 애플리케이션에서 나노-IQ의 중요성
  5.   산업용 BMS 모니터에서 나노 IQ 달성
  6.   차량용 BMS 모니터에서 나노 IQ 달성
    1.     산업용 홈 자동화 충전기에서 나노 IQ 달성
  7.   차량용 BMS 충전기에서 나노 IQ 달성
  8.   전압 통제기에서 나노 IQ 달성
  9.   산업용 및 개인용 전자 제품 DC/DC 컨버터에서 나노 IQ 달성
  10.   차량용 DC/DC 컨버터에서 나노 IQ 달성
  11.   결론
  12.   참고 자료
  13.   추가 리소스

산업용 및 개인용 전자 제품 DC/DC 컨버터에서 나노 IQ 달성

측정 시스템, 연기 감지기, 스마트 워치, 의료용 센서 및 보청기 같은 배터리로 구동되는 시스템에서 하나 또는 두 개의 전압 레일이 항상 시스템 MCU, 중요한 센서 또는 통신 버스에 전원을 공급합니다. 이러한 상시 가동 레일은 배터리 작동 시간을 연장하기 위해 매우 높은 효율을 가지고 있어야 하기 때문에 IQ를 줄이는 것이 매우 중요합니다.

TPS62843 벅 컨버터는 50µA~300mA의 부하 전류에 최적화되어 있으며, 절전 모드, 275nA의 작동 IQ 및 4nA의 셧다운 전류를 제공합니다. TPS63901 벅-부스트 컨버터와 TPS61299 부스트 컨버터는 코인 셀 배터리와 같은 높은 피크 전류를 지원하지 않는 배터리를 보호하는 입력 전류 제한 기능이 있습니다. TPS63901 컨버터는 작동 중 두 출력 전압 간에 스위칭을 지원하는 동적 전압 스케일링 기능을 통해 대기 모드에서 낮은 시스템 공급 전압을 사용하여 전력을 절약합니다. 그림 4에서 보듯이, 이러한 DC/DC 컨버터의 저항-디지털(R2D) 회로는 출력 전압을 설정하여 피드백 저항에서 누설 전류를 제거하고, 솔루션 크기를 줄이고, 설계 비용을 낮춥니다(출력 전압을 선택하려면 최소 저항이 필요하기 때문에).

GUID-20240217-SS0I-4NJ8-VHLK-TVCDKW8K8JLH-low.png그림 4 전원 공급 장치 IC가 활성화된 후 두 가지 전류 소스 수준, 소프트 시작 및 정상 작동이라는 R2D 회로 작동이 가능합니다.

그림 5은 LMR36502 벅 컨버터와 TPSM365R15 벅 모듈의 초저 작동 IQ 그래프를 보여줍니다. 4µA 의 작동 IQ는 20V ~ 60V의 전체 작동 전압 범위에서 비교적 일정하게 유지되며, 상시 가동 레일이 작동하는 경우 배터리 수명을 연장하도록 도와줍니다.

GUID-20240301-SS0I-WNLF-7TD1-1WWVWDPTFVRW-low.png그림 5 FSW = 1MHz 및 VOUT = 3.3V에서 LMR365R0X 및 TPSM365R15 IQ