KOKY052A March   2024  – March 2024 BQ25171-Q1 , BQ25622 , BQ25638 , LMQ66430-Q1 , LMR36502 , TPS37-Q1 , TPS62903-Q1 , TPSM365R15

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   한눈에 보기
  4.   다양한 전원 애플리케이션에서 나노-IQ의 중요성
  5.   산업용 BMS 모니터에서 나노 IQ 달성
  6.   차량용 BMS 모니터에서 나노 IQ 달성
    1.     산업용 홈 자동화 충전기에서 나노 IQ 달성
  7.   차량용 BMS 충전기에서 나노 IQ 달성
  8.   전압 통제기에서 나노 IQ 달성
  9.   산업용 및 개인용 전자 제품 DC/DC 컨버터에서 나노 IQ 달성
  10.   차량용 DC/DC 컨버터에서 나노 IQ 달성
  11.   결론
  12.   참고 자료
  13.   추가 리소스

다양한 전원 애플리케이션에서 나노-IQ의 중요성

모든 장치 세대로 배터리 수명을 향상할 필요성이 증가함에 따라 저 IQ에 대한 요구 사항이 증가하고있습니다. 이러한 장치는 정상 모드, 절전/대기 모드 또는 종료 모드에서 작동하도록 구성할 수 있습니다. 일반 모드는 전원 애플리케이션의 미션 프로필 [1]에서 매우 작은 부분만 고려합니다. 이러한 유형의 제품은 대부분 대기 모드에 있습니다. 전원 공급 장치에서 유입되는 전류는 고속 통신 버스트가 발생하는 정상 모드에서 수 밀리암페어로, 절전 또는 대기 모드로 전환될 때 몇 나노암페어가 될 수 있습니다. 나노암페어 수준의 작동 모드는 전력을 절약하여 배터리 수명을 늘릴 수 있습니다.

이 문서에서는 산업용 및 차량용 BMS 배터리 전압 모니터, 충전기, DC/DC 컨버터 및 전압 통제기와 같은 다양한 전원 애플리케이션에서 나노-IQ를 달성하는 설계 메커니즘에 대해 설명합니다. 한 편으로, 더 긴 배터리 수명을 위해서는 나노-IQ가 필요합니다. 반면, 통합 회로(IC)는 시스템 시작과 같은 기능을 유지하기 위해 일정량의 IQ를 소비해야 합니다.