KOKY052A March 2024 – March 2024 BQ25171-Q1 , BQ25622 , BQ25628 , BQ25628E , BQ25638 , LMQ66430-Q1 , LMR36502 , TPS37-Q1 , TPS62903-Q1 , TPSM365R15
전동 공구 및 전기 자전거와 같은 많은 배터리 구동 제품은 다양한 전력 상태에서 기능과 IQ의 균형을 유지해야 하는 것이 특징입니다 . 예를 들어, 활성 상태(트리거 당김 사용)의 전동 공구는 전류의 암페어를 소비할 수 있으며, 전원 공구에 사용된 배터리 모니터의 IQ는 시스템의 나머지 부분과 관련해서는 무시할 수 있습니다. 그러나 이 배터리 구동 전동 공구는 기본 보호 기능이 활성화된 상태로 절전 모드에서 몇 시간 또는 며칠 동안 테이블 위에 놓아둘 수도 있습니다. 또한 전동 공구는 트리거 당김에 빠르게 대응할 수 있어야 합니다. 이러한 저전력 상태에서 BMS 모니터가 소비하는 IQ가 훨씬 더 중요해집니다.
절전 모드에서 여전히 활성 보호 기능이 있으며, 활성화된 전압 레귤레이터(시스템 마이크로컨트롤러[MCU]에 메모리 유지) 또한 아날로그-디지털 컨버터를 통한 듀티 사이클 전압, 전류 및 온도 측정인 이 시스템은 여전히 완전히 보호되고 신속하게 응답할 수 있으며 활성 모드에 비해 10배 이상의 전력 소비를 줄일 수 있습니다. TI 산업용 모니터에는 다양한 절전 모드 옵션이 있어 보호 기능을 활성 상태로 유지할지 여부(방전 경로를 활성화할 수 있음), 저드롭아웃 레귤레이터 활성화(시스템 MCU가 메모리를 유지하고 밀리초가 아닌 마이크로초 이내에 복구할 수 있음), 전압, 전류 및 온도 측정에 대한 듀티 사이클 옵션을 선택하여 전력과 성능을 최적화할 수 있는 안전하고 작동하는 절전 모드에 맞게 설정할 수 있습니다.