ZHCSOY9 december 2021 UCC28781
PRODUCTION DATA
如果 FLT 引脚已用于输入 OVP 检测,UCC28781 可在 CS 引脚上提供第三个和第四个 OTP 功能。这两种配置不会影响 CS 引脚和 OPP 电平上的电流检测信号,因为两个检测电路仅在 PWML 关闭后偏置。图 7-42 展示了两个应用电路。对于第三个 OTP 配置,当 PWMH 引脚被拉高时,RNTC 和 ROPP 构成一个电阻分压器,可在 CS 引脚上创建与温度相关的电压信号。当电压超过在退磁时间 (TDM) 结束前连续两个周期采样的 1.2V 阈值时,将触发 OTP 故障。OTP 检测电路不影响峰值电流环路的运行,因为 PWMH 在 PWML 导通时间持续时间内被拉至低电平。1.5s 长时计时器启动,控制器保持故障状态而无需切换。较长的恢复时间可实现温度迟滞,有助于在下一次 VO 重新启动尝试之前使热点温度降低。与 FLT 引脚上的第一个 OTP 配置相比,此配置允许在 AAM 和 ABM 中启动 OTP,因此仍可在大约 25% 的输出负载下触发 OTP。
采用小信号 PMOS 的第四个配置是覆盖宽输出负载范围的最全面方法。RUN 引脚用于偏置检测电路,PMOS 栅极由 PWML 引脚控制,仅在 PWML 为低电平时才允许进行检测。
图 7-42 用于在 CS 引脚上实现 OTP 的两个连接