ZHCSOY9 december 2021 UCC28781
PRODUCTION DATA
UCC28781 在 FLT 引脚上提供输入 OVP 功能。图 7-39 展示了用于输入 OVP 检测的应用电路。电阻分压器可检测大容量电容器电压,当 VFLT 高于 4.5V 且持续时间超过 750µs 时会触发 IOVP 故障。750µs 延迟有助于降低对线路浪涌条件下突然出现的大容量电压尖峰的敏感性,从而使输出电压不会意外下降。IOVP 故障置位后,开关立即停止,VVDD 重新启动。当 VVDD 达到下一个 VDD 周期的 VVDD(ON) 时,控制器会在开关之前首先确认 VFLT,从而避免开关器件暴露在高压应力条件下。当 VFLT 低于 4.43V 时清除故障。
如果需要超过 750µs 的延迟,FLT 引脚和 AGND 引脚之间的滤波电容器可以产生额外的可编程延迟。如果滤波电容器过大,当 RUN 引脚被拉高后 VFLT 上升到高于 VNTCTH 的斜升时间超过 tFLT(NTC) 时,它可能会触发 FLT 引脚上的 OTP 故障。由于控制器会在 VFLT 高于 2.5V 时禁用电流源,因而电阻分压器设计无需考虑来自 FLT 引脚的 50µA 电流源的失调电压影响。
FLT 引脚上的内部 5.5V 钳位器件的目标是在其中一个 IOVP 上检测电阻器发生短路时保护引脚不超过电压限值。最大钳位电流为 150µA,电阻分压器设计需要考虑这一限制。
图 7-39 用于输入 OVP 的大容量电容器电压检测