ZHCSLD1F May 2004 – April 2025 UCC2813-0-Q1 , UCC2813-1-Q1 , UCC2813-2-Q1 , UCC2813-3-Q1 , UCC2813-4-Q1 , UCC2813-5-Q1
PRODUCTION DATA
UCC2813-x-Q1 器件的电流检测输入电路应用了 100ns 的前沿消隐间隔。由于具有这一内部特性,因此无需使用外部电阻器/电容器滤波器网络来抑制与功率 MOSFET 导通相关的开关峰值尖峰。这个 100ns 的周期应足以满足大多数开关模式设计的要求,但可以通过添加外部 R/C 滤波器来延长该周期。除了逐周期电流限制 PWM 功能外,还将 100ns 前沿消隐应用于过流故障比较器。
图 7-13 旧版 PWM 器件所需的电流检测滤波器
图 7-14 具有前缘消隐的 UCC2813-x-Q1 电流检测波形