ZHCSLD1F May 2004 – April 2025 UCC2813-0-Q1 , UCC2813-1-Q1 , UCC2813-2-Q1 , UCC2813-3-Q1 , UCC2813-4-Q1 , UCC2813-5-Q1
PRODUCTION DATA
UCC2813-x-Q1 器件内的一个独立过流比较器可处理电源输出短路或严重过载的情况。该过流比较器具有 1.5V 阈值,还由前沿消隐信号进行选通,以防止误触发。当首次检测到故障时,内部软启动电容器会立即放电并保持放电状态,直到故障清除。同时,PWM 输出关闭并保持关断。此规格通常称为 断续。该延迟时间用于显著降低主转换器和开关元件的输入和耗散功率。全周期软启动可确保在故障期间,连续尝试操作之间存在超过 3 毫秒的可预测延迟。当故障清除时,电容器会缓慢充电并允许误差放大器输出 (COMP) 上升。当 COMP 高到足以启用输出时,另一个故障发生,锁存 PWM 输出,但软启动电容器在放电之前仍继续上升到 4V,并允许启动新的周期。这意味着对于严重故障,连续重试次数的间隔为软启动电容器充满电所需的时间。