ZHCSLD1F May 2004 – April 2025 UCC2813-0-Q1 , UCC2813-1-Q1 , UCC2813-2-Q1 , UCC2813-3-Q1 , UCC2813-4-Q1 , UCC2813-5-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
内部振荡器使用计时电容器 (CT) 和计时电阻器 (RT) 来对工作频率和最大占空比进行编程。工作频率可以根据图 6-3 中的曲线进行编程,一旦选择了计时电容器,就可以找到计时电阻器。计时电容器的选择也会影响 图 6-5 中提供的最大占空比。计时电容器最好具有平坦的温度系数,这是大多数 COG 或 NPO 型电容器的典型特性。对于该转换器,为 CT 和 RT 选择了 1000pF 和 13.6kΩ,以在 110kHz 开关频率下工作。