ZHCSLD1F May 2004 – April 2025 UCC2813-0-Q1 , UCC2813-1-Q1 , UCC2813-2-Q1 , UCC2813-3-Q1 , UCC2813-4-Q1 , UCC2813-5-Q1
PRODUCTION DATA
可在所有电流模式控制应用中添加斜率补偿,以消除峰均值电流误差。对于占空比超过 50% 的应用,斜率补偿必不可少,但对于占空比低于 50% 的应用,斜率补偿也可以提高性能。使用与转换器开关串联的电阻器 RCS 来检测初级电流。计时电阻器可拆分为两个串联电阻器,以对 NPN 电压跟随器进行偏置,如 图 7-22 所示。这是为了在开关周期开始时为斜率补偿提供足够的合规性,尤其是对于连续电流转换器而言。电压跟随器驱动斜率补偿编程电阻器, RSC 为 CF 提供斜率补偿电流。
图 7-22 添加斜率补偿