ZHCSLD1F May 2004 – April 2025 UCC2813-0-Q1 , UCC2813-1-Q1 , UCC2813-2-Q1 , UCC2813-3-Q1 , UCC2813-4-Q1 , UCC2813-5-Q1
PRODUCTION DATA
一旦 VCC 电压上升到高于 UVLO 电平,或者器件退出故障模式,就会进入软启动模式。在软启动期间,内部软启动电容器 CSS 会钳位误差放大器输出电压,强制其缓慢上升。这进而会控制电源转换器峰值电流缓慢上升,从而降低系统的电压和电流应力。UCC2813-x-Q1 系列具有 4ms 的固定内置软启动时间。