ZHCSLD1F May 2004 – April 2025 UCC2813-0-Q1 , UCC2813-1-Q1 , UCC2813-2-Q1 , UCC2813-3-Q1 , UCC2813-4-Q1 , UCC2813-5-Q1
PRODUCTION DATA
RC 是振荡器时序引脚。对于固定频率操作,通过将电阻器从 REF 连接到 RC 来设置计时电容器充电电流。通过将计时电容器从 RC 连接到 GND 来设置频率。为了获得最佳性能,应保持计时电容器引线尽可能短且直接连接到 GND。如果可能,为计时电容器和所有其他功能使用单独的接地走线。
UCC2813-x-Q1 的振荡器允许工作频率达到 1MHz,而 UC3842 系列的工作频率为 500 kHz。两种器件使用外部电阻器设置电容器的充电电流,这决定了振荡器频率。对于 UCC2813-[0,1,2,4]-Q1,请使用 方程式 1。

其中
对于 UCC2813-[3,5]-Q1,请使用 方程式 2。

建议的计时电阻器范围是 10kΩ 到 200kΩ,计时电容器范围是 100pF 到 1000pF。切勿使用小于 10kΩ 的计时电阻器。
由于参考电压不同,这两个方程式不同。振荡器波形的峰值间振幅为 2.45V,而 UC3842 系列为 1.7V。为了获得最佳性能,应保持计时电容器引线尽可能短地连接到 GND。TI 建议为计时电容器和所有其他引脚使用单独的接地走线。UCC2813-[0,2,3]-Q1 的最大占空比约为 99%;UCC2813-[1,4,5]-Q1 的最大占空比约为 49%。与 UC3842A 系列不同,通过调整 RT 和 CT 无法轻松修改占空比。最大占空比限制由外部振荡器充电电阻器 RT 与内部振荡器放电晶体管导通电阻(如 UC3842)的比率设置。但是,然而,小于 90%(对于 UCC2813-[0,2,3]-Q1)和小于 45%(对于 UCC2813-[1,4,5]-Q1)的最大占空比不能以这种方式可靠设置。为了更好地控制最大占空比,请考虑使用 UCCx807。