ZHCSLD1F May 2004 – April 2025 UCC2813-0-Q1 , UCC2813-1-Q1 , UCC2813-2-Q1 , UCC2813-3-Q1 , UCC2813-4-Q1 , UCC2813-5-Q1
PRODUCTION DATA
| 器件型号(1) | 最大占空比 | 基准电压 | 导通阈值 | 关断阈值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| UCC2813-0-Q1 | 100% | 5 | 7.2 | 6.9 | V |
| UCC2813-1-Q1 | 50% | 5 | 9.4 | 7.4 | V |
| UCC2813-2-Q1 | 100% | 5 | 12.5 | 8.3 | V |
| UCC2813-3-Q1 | 100% | 4 | 4.1 | 3.6 | V |
| UCC2813-4-Q1 | 50% | 5 | 12.5 | 8.3 | V |
| UCC2813-5-Q1 | 50% | 4 | 4.1 | 3.6 | V |