ZHCSLD1F May 2004 – April 2025 UCC2813-0-Q1 , UCC2813-1-Q1 , UCC2813-2-Q1 , UCC2813-3-Q1 , UCC2813-4-Q1 , UCC2813-5-Q1
PRODUCTION DATA
CS 是电流检测比较器的输入。UCC2813-x-Q1 电流检测与其前代产品有显著不同。UCC2813-x-Q1 器件系列具有两个不同的电流检测比较器:PWM 比较器和过流比较器。过流比较器仅用于故障检测,超过过流阈值会导致软启动周期。早期的 UC3842 系列电流检测输入连接到 PWM 比较器。
UCC2813-x-Q1 器件系列包含数字电流检测滤波功能,可在 OUT 引脚上升沿之后的 100ns 间隔内断开 CS 端子与电流检测比较器的连接。该数字滤波,也称为前沿消隐,可防止由前沿噪声引起的误触发,这意味着在大多数应用中,CS 上不需要模拟滤波(外部 R-C 滤波器)。与外部 RC 滤波器技术相比,前沿消隐能够有效减少 CS 到 OUT 的延迟。但是,OUT 信号的最短非零导通时间取决于前沿消隐时间和 CS 到 OUT 的传播延迟。UCC2813-x-Q1 系列中电流检测放大器的增益通常为 1.65V/V,而 UC3842 系列中的增益通常为 3V/V。将 CS 直接连接到 MOSFET 源拉电流检测电阻器。