ZHCSLD1F May 2004 – April 2025 UCC2813-0-Q1 , UCC2813-1-Q1 , UCC2813-2-Q1 , UCC2813-3-Q1 , UCC2813-4-Q1 , UCC2813-5-Q1
PRODUCTION DATA
COMP 是误差放大器的输出,也是 PWM 比较器的输入。与较早一代器件不同,UCC2813-x-Q1 器件系列中的误差放大器是真正的低输出阻抗 2MHz 运算放大器。因此,COMP 终端既可以作为电流源,也可作为电流吸收端不过,误差放大器具有内部电流限制,因此,可以通过在外部将 COMP 强制连接到 GND 来指定零占空比。
UCC2813-x-Q1 器件系列具有内置的上电时和故障恢复后全周期软启动功能,无需外部元件。软启动是通过对 COMP 电压进行上升钳位实现的,在 4ms 内从 0V 增加到 5V。