ZHCSLD1F May 2004 – April 2025 UCC2813-0-Q1 , UCC2813-1-Q1 , UCC2813-2-Q1 , UCC2813-3-Q1 , UCC2813-4-Q1 , UCC2813-5-Q1
PRODUCTION DATA
死区时间 用于描述每个振荡器周期内 PWM 输出的确保关断时间。它的作用是用于确保即使在最大占空比下,也有足够的时间复位磁电路元件并防止饱和。UCC2813-x-Q1 PWM 系列的死区时间由内部 130Ω 放电阻抗和计时电容器值决定。较大的电容值可延长死区时间,而较小的电容值会在相同工作频率下产生更高的最大占空比。图 7-10 中提供了死区时间与计时电容值之间的关系曲线。通过在 RC 引脚和计时元件之间添加一个低阻值电阻器,可以进一步增加死区时间,如 图 7-11 所示。如 图 7-12 中的曲线所示,死区时间随着放电电阻值增加到大约 470Ω 而增加。必须避免使用较高的电阻,因为这些电阻会缩短死区时间并减小振荡器峰值间振幅。通过降低 RT 灌入过多电流 (1mA),会使振荡器无法放电到 0.2V 的下比较器阈值电压,从而 冻结 振荡器关闭。添加此放电控制电阻器会对振荡器编程有一些影响。首先,它会在放电间隔期间向电容器引入直流失调电压,但不会在计时周期的充电间隔内引入直流失调电压,从而降低可用的峰值间计时电容器振幅。由于峰值间幅度降低,CT 的确切值可能需要调整才能获得正确的振荡器频率。一种替代方法是保持相同值的计时电容器并同时调整计时电阻器和放电电阻器值,因为这些值都可以轻松以更精细的数值递增。
图 7-10 最小死区时间与 CT 间的关系
| RT = 20kΩ |
图 7-11 电路产生受控的最大占空比