ZHCSKZ7C June 2020 – February 2021 UCC21540-Q1
PRODUCTION DATA
UCC21540-Q1 输出级采用上拉结构,能够在最需要的时候提供最高的峰值拉电流:在电源开关导通转换的米勒平坦区期间(此时电源开关漏极或集电极电压经历 dV/dt)。输出级上拉结构具备一个 P 沟道 MOSFET 与一个额外的上拉 N 沟道 MOSFET(并联)。N 沟道 MOSFET 的功能是使峰值拉电流短暂提升,从而实现快速导通。这是通过在输出状态从低电平变为高电平时,在短时间内短暂导通 N 沟道 MOSFET 来实现的。
ROH 参数是直流测量值,仅代表 P 沟道器件的导通电阻。这是因为上拉 N 沟道器件在直流条件下保持在关断状态,并且仅在输出状态从低电平变为高电平时短暂导通。因此,在该短暂导通阶段, UCC21540-Q1 上拉级的有效电阻远低于 ROH 参数所表示的值。
UCC21540-Q1 的下拉结构包含一个 N 沟道 MOSFET。ROL 参数也是一项直流测量值,它表示器件中下拉状态下的阻抗。在轨至轨运行期间,输出电压在 VDD 和 VSS 之间波动。