ZHCSKZ7C June 2020 – February 2021 UCC21540-Q1
PRODUCTION DATA
UCC21540-Q1 的输入引脚(INA、INB 和 DIS)基于兼容 TTL 和 CMOS 的输入阈值逻辑,该逻辑与输出通道的 VDD 电源完全隔离。 UCC21540-Q1 具有典型值为 1.8V 的高电平阈值 (VINAH) 和典型值为 1V 的低电平阈值,并且随温度变化很小(请参阅 和),因此可以使用逻辑电平控制信号(例如来自 3.3V 微控制器)轻松地驱动输入引脚。由于具有 0.8V 的宽迟滞 (VINA_HYS),器件具有出色的抗噪性能并且运行稳定。如果任何输入保持开路,内部下拉电阻器会强制将对应引脚置于低电平。对于 INA/B,这些电阻器通常为 200 kΩ,而 DIS 则为 50 kΩ(请参阅Topic Link Label9.2)。TI 建议将任何未用的输入接地。
施加于输入的任何信号在振幅方面都不得超过 VCCI 引脚上的电压。UCC21540-Q1 无法使用输出电压大于 VCCI 电压的模拟控制器来驱动。