ZHCSKZ7C June   2020  – February 2021 UCC21540-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
    1.     UCC21540-Q1 引脚功能
  7. 规格
    1. 7.1  绝对最大额定值
    2. 7.2  ESD 等级
    3. 7.3  建议运行条件
    4. 7.4  热性能信息
    5. 7.5  额定功率
    6. 7.6  绝缘规格
    7. 7.7  安全相关认证
    8. 7.8  安全限值
    9. 7.9  电气特性
    10. 7.10 开关特性
    11. 7.11 绝缘特性曲线
    12. 7.12 典型特性
  8. 参数测量信息
    1. 8.1 最小脉冲
    2. 8.2 传播延迟和脉宽失真度
    3. 8.3 上升和下降时间
    4. 8.4 输入和禁用响应时间
    5. 8.5 可编程死区时间
    6. 8.6 上电 UVLO 到输出延迟
    7. 8.7 CMTI 测试
  9. 详细说明
    1. 9.1 概述
    2. 9.2 功能方框图
    3. 9.3 特性说明
      1. 9.3.1 VDD、VCCI 和欠压锁定 (UVLO)
      2. 9.3.2 输入和输出逻辑表
      3. 9.3.3 输入级
      4. 9.3.4 输出级
      5. 9.3.5 UCC21540-Q1 中的二极管结构
    4. 9.4 器件功能模式
      1. 9.4.1 禁用引脚
      2. 9.4.2 可编程死区时间 (DT) 引脚
        1. 9.4.2.1 DT 引脚连接至 VCCI
        2. 9.4.2.2 在 DT 和 GND 引脚之间连接编程电阻器
  10. 10应用和实现
    1. 10.1 应用信息
    2. 10.2 典型应用
      1. 10.2.1 设计要求
      2. 10.2.2 详细设计过程
        1. 10.2.2.1 设计 INA/INB 输入滤波器
        2. 10.2.2.2 选择死区时间电阻器和电容器
        3. 10.2.2.3 选择外部自举二极管及其串联电阻
        4. 10.2.2.4 栅极驱动器输出电阻器
        5. 10.2.2.5 栅极至源极电阻器选择
        6. 10.2.2.6 估算栅极驱动器功率损耗
        7. 10.2.2.7 估算结温
        8. 10.2.2.8 选择 VCCI、VDDA/B 电容器
          1. 10.2.2.8.1 选择 VCCI 电容器
          2. 10.2.2.8.2 选择 VDDA(自举)电容器
          3. 10.2.2.8.3 选择 VDDB 电容器
        9. 10.2.2.9 具有输出级负偏置的应用电路
      3. 10.2.3 应用曲线
  11. 11电源相关建议
  12. 12布局
    1. 12.1 布局指南
      1. 12.1.1 元件放置注意事项
      2. 12.1.2 接地注意事项
      3. 12.1.3 高电压注意事项
      4. 12.1.4 散热注意事项
    2. 12.2 布局示例
  13. 13器件和文档支持
    1. 13.1 文档支持
      1. 13.1.1 相关文档
    2. 13.2 接收文档更新通知
    3. 13.3 支持资源
    4. 13.4 商标
    5. 13.5 静电放电警告
    6. 13.6 术语表
  14. 14机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

除非另有说明,否则 VVCCI = 3.3V 或 5.0V,从 VCCI 到 GND 的 0.1 µF 电容器,从 VDDA/B 到 VSSA/B 的 1 µF 电容器,VVDDA = VVDDB = 12V,从 VDDA 和 VDDB 到 VSSA 和 VSSB 的 1 µF 电容器,DT 引脚连接至 VCCI,CL = 0pF,TJ = –40°C 至 +150°C(1)(2)
参数测试条件最小值典型值最大值单位
电源电流
IVCCIVCCI 静态电流VINA = 0V,VINB = 0V1.52.0mA
IVDDA,IVDDBVDDA 和 VDDB 静态电流VINA = 0 V, VINB = 0 V1.01.8mA
IVCCIVCCI 工作电流每通道电流(f = 500 kHz,50% 占空比)2.5mA
IVDDA,IVDDBVDDA 和 VDDB 工作电流每通道电流(f = 500 kHz,50% 占空比),CL = 100 pF2.5mA
VCC 电源电压欠压阈值
VVCCI_ONUVLO 上升阈值2.552.72.85V
VVCCI_OFFUVLO 下降阈值2.352.52.65V
VVCCI_HYSUVLO 阈值迟滞0.2V
UCC21540A-Q1 VDD 电源电压欠压阈值
VVDDA_ON,VVDDB_ON UVLO 上升阈值 5.0 5.5 5.9 V
VVDDA_OFF,VVDDB_OFF UVLO 下降阈值 4.7 5.2 5.6 V
VVDDA_HYS,VVDDB_HYS UVLO 阈值迟滞 0.3 V
UCC21540-Q1 VDD 电源电压欠压阈值
VVDDA_ON,VVDDB_ON UVLO 上升阈值 8 8.5 9 V
VVDDA_OFF,VVDDB_OFF UVLO 下降阈值 7.5 8 8.5 V
VVDDA_HYS,VVDDB_HYS UVLO 阈值迟滞 0.5 V
INA、INB 和禁用
VINAH、VINBH、VDISH输入高电平阈值电压1.61.82V
VINAL、VINBL、VDISL输入低电平阈值电压0.811.25V
VINA_HYS、VINB_HYS、VDIS_HYS输入阈值迟滞0.8V
输出
IOA+、IOB+峰值输出拉电流CVDD = 10 µF,CLOAD = 0.18 µF,f = 1 kHz,基准测量24A
IOA-、IOB-峰值输出灌电流36A
ROHA、ROHB高电平状态的输出电阻IOUT = –10 mA,ROHA、ROHB 并不表示驱动上拉性能。详细信息,请参阅 Topic Link Label9.3.4 中的 tRISE510Ω
ROLA、ROLB低电平状态的输出电阻IOUT = 10 mA0.551.1Ω
VOHA、VOHB高电平状态的输出电压VVDDA、VVDDB = 12V,IOUT = –10 mA11.911.95V
VOLA、VOLB低电平状态的输出电压VVDDA、VVDDB = 12V,IOUT = 10 mA5.511mV
VOAPDA、VOAPDB驱动器输出(VOUTA、VOUTB)有源下拉VVDDA 和 VVDDB 未上电,IOUTA、IOUTB = 200mA 1.752.1V
死区时间和重叠编程
死区时间 (DT)DT 引脚连接至 VCCI由 INA、INB 确定的重叠-
RDT = 10 kΩ80100120ns
RDT = 20 kΩ160200240
RDT = 50 kΩ400500600
死区时间匹配,|DTAB-DTBA|RDT = 10 kΩ-010ns
RDT = 20 kΩ-020
RDT = 50 kΩ-065
测试条件中的电流方向定义为进入该引脚的电流为正电流,从指定端子流出的电流为负电流(除非另有说明)
仅具有典型值的参数仅供参考,不构成 TI 已发布器件规格的一部分用于 TI 产品保修。