ZHCSKZ7D June 2020 – August 2024 UCC21540-Q1
PRODUCTION DATA
UCC21540-Q1 器件是具有可编程死区时间和宽温度范围的隔离式双通道栅极驱动器。该器件在极端温度条件下表现出一致的性能和稳定性。该器件采用 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流来驱动功率 MOSFET、IGBT 和 GaN 晶体管。
UCC21540-Q1 器件可以配置为两个低侧驱动器、两个高侧驱动器或一个半桥驱动器。输入侧通过一个 5.7kVRMS 隔离栅与两个输出驱动器相隔离,其共模瞬态抗扰度 (CMTI) 的最小值为 125V/ns。
保护功能包括:可通过电阻器编程的死区时间;通过禁用功能同时关闭两路输出;以及在输入引脚上对高达 -5V 的尖峰进行 50ns 的负电压处理。所有电源都有 UVLO 保护。
| 器件型号 | IPK | 建议的VDD 电源最小值 | 封装 |
|---|---|---|---|
| UCC21540QDWKQ1 | 4.0A/6.0A | 9.2V | DWK(SOIC,14) |
| UCC21540AQDWKQ1 | 4.0A/6.0A | 6.0V | DWK(SOIC,14) |