ZHCSKZ7D June 2020 – August 2024 UCC21540-Q1
PRODUCTION DATA
图 9-2 和图 9-6 展示了以下条件下图 9-1所示设计示例的基准测试波形:VCC = 5.0V、VDD = 12V、fSW = 100 kHz 且 VDC-Link = 400V。
通道 1(蓝色):高侧功率晶体管上的栅极源信号。
通道 2(青色):低侧功率晶体管上的栅极源信号。
通道 3(粉色):INA 引脚信号。
通道 4(绿色):INB 引脚信号。
在 图 9-5 中,通过 INA 和 INB 发送互补的 3.3V、20%/80% 占空比信号。功率晶体管上的栅极驱动信号具有 200 ns 死区时间,并且直流链路上存在 400V 高压,如图 9-5的测量部分所示。请注意,存在高电压时,需要使用带宽较小的差分探头,而这会限制测量可达到的精度。
图 9-6 展示了 图 9-5 波形的放大图,其中提供了传播延迟和死区时间的测量数据。重要的是,输出波形是在功率晶体管的栅极和源极引脚之间测得的,而不是直接在驱动器 OUTA 和 OUTB 引脚上测得的。