ZHCSJ18D October 2018 – November 2024 UCC21530
PRODUCTION DATA
将 EN 引脚设为低电平,即 VEN≤ 0.8V,同时关闭两个输出。上拉 EN 引脚至高电平(或保持开路),即 VEN ≥ 2.0V,可使 UCC21530 正常工作。EN 引脚的反应相当灵敏,就传播延迟和其他开关参数而言,OUTA 和 OUTB 中会出现 EN 延迟,约为 40ns。只有当 VCCI 保持在 UVLO 阈值以上时,EN 引脚才起作用并且是必需的。强烈建议将 EN 直接连接至 VCCI 以实现更好的抗噪性能。