ZHCSJ18D October 2018 – November 2024 UCC21530
PRODUCTION DATA
图 8-1 中的电路展示了采用 UCC21530 驱动典型半桥配置的参考设计,该参考设计可以用在多种常见的电源转换器拓扑中,例如同步降压、同步升压、半桥/全桥隔离式拓扑,以及三相电机驱动应用。该电路使用两个电源(或单输入双输出电源)。电源 VA+ 决定正驱动输出电压,而 VA– 决定负关断电压。通道 B 的配置与通道 A 相同。
当非理想 PCB 布局和较长的封装引线(例如 TO-220 和 TO-247 型封装)引入寄生电感时,功率晶体管的栅极源驱动电压在高 di/dt 和 dv/dt 开关期间可能会出现振铃。如果振铃超过阈值电压,就有意外导通甚至发生击穿的风险。在栅极驱动上施加负偏置是一种可以将振玲保持在阈值以下的常用方法。该解决方案为每个驱动器通道提供了两个独立的电源,因此,在设置正负轨电压时,具备灵活性。
图 8-1 使用双电源的典型应用原理图