ZHCSJ18D October 2018 – November 2024 UCC21530
PRODUCTION DATA
UCC21530 有效地将隔离功能和缓冲器驱动功能结合在一起。UCC21530(具有高达 18V 的 VCCI 和 25V 的 VDDA/VDDB)功能灵活且通用,这使得该器件能够用作 MOSFET、IGBT 或 SiC MOSFET 的低侧、高侧以及高侧和低侧或半桥驱动器。UCC21530 具有集成元件、高级保护功能(UVLO、死区时间和使能)和经过优化的开关性能,使设计人员可以为企业、电信、汽车和工业应用打造更小、更稳健耐用的设计,并加快产品面市速度。