ZHCSJ20F August 2018 – September 2024 UCC21530-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电流 | ||||||
| IVCCI | VCCI 静态电流 | VINA = 0V,VINB = 0V | 1.4 | 2.0 | mA | |
| IVDDA、IVDDB | VDDA 和 VDDB 静态电流 | VINA = 0V,VINB = 0V | 1.0 | 2.5 | mA | |
| IVCCI | VCCI 工作电流 | (f = 500kHz) 每通道电流 | 3 | 3.5 | mA | |
| IVDDA、IVDDB | VDDA 和 VDDB 工作电流 | (f = 500kHz) 每通道电流,COUT = 100pF | 2.5 | 4.2 | mA | |
| VCC 电源电压欠压阈值 | ||||||
| VVCCI_ON | UVLO 上升阈值 | 2.55 | 2.7 | 2.85 | V | |
| VVCCI_OFF | UVLO 下降阈值 | 2.35 | 2.5 | 2.65 | V | |
| VVCCI_HYS | UVLO 阈值迟滞 | 0.2 | V | |||
| VDD 电源电压欠压阈值 | ||||||
| VVDDA_ON、VVDDB_ON | UVLO 上升阈值 | 8V UVLO | 7.7 | 8.5 | 8.9 | V |
| VVDDA_OFF、VVDDB_OFF | UVLO 下降阈值 | 8V UVLO | 7.2 | 7.9 | 8.4 | V |
| VVDDA_HYS、VVDDB_HYS | UVLO 阈值迟滞 | 8V UVLO | 0.6 | V | ||
| VVDDA_ON、VVDDB_ON | UVLO 上升阈值 | 12V UVLO | 11.7 | 12.5 | 13.3 | V |
| VVDDA_OFF、VVDDB_OFF | UVLO 下降阈值 | 12V UVLO | 10.7 | 11.5 | 12.3 | V |
| VVDDA_HYS、VVDDB_HYS | UVLO 阈值迟滞 | 12V UVLO | 1 | V | ||
| VVDDA_ON、VVDDB_ON | UVLO 上升阈值 | 17V UVLO | 16.4 | 17.6 | 18.8 | V |
| VVDDA_OFF、VVDDB_OFF | UVLO 下降阈值 | 17V UVLO | 15.4 | 16.6 | 17.8 | V |
| VVDDA_HYS、VVDDB_HYS | UVLO 阈值迟滞 | 17V UVLO | 1 | V | ||
| INA、INB 和 ENABLE | ||||||
| VINAH、VINBH、VENH | 输入高电平阈值电压 | 1.2 | 1.8 | 2 | V | |
| VINAL、VINBL、VENL | 输入低电平阈值电压 | 0.8 | 1 | 1.2 | V | |
| VINA_HYS、VINB_HYS、VEN_HYS | 输入阈值迟滞 | 0.8 | V | |||
| VINA、VINB | 负瞬态,参考 GND,100ns 脉冲 | 未经量产测试,仅进行了基准测试 | -5 | V | ||
| 输出 | ||||||
| IOA+、IOB+ | 峰值输出拉电流 | CVDD = 10µF,CLOAD = 0.18µF,f = 1kHz,台架测量 | 4 | A | ||
| IOA-、IOB- | 峰值输出灌电流 | CVDD = 10µF,CLOAD = 0.18µF,f = 1kHz,台架测量 | 6 | A | ||
| ROHA、ROHB | 高电平状态时的输出电阻 | IOUT = –10mA,TA = 25°C,ROHA、ROHB 并不表示驱动上拉性能。有关详细信息,请参阅节 5.10 和节 7.3.4 中的 tRISE。 | 5 | Ω | ||
| ROLA、ROLB | 低电平状态时的输出电阻 | IOUT = 10mA;TA = 25°C | 0.55 | Ω | ||
| VOHA、VOHB | 高电平状态时的输出电压 | VVDDA、VVDDB = 15V,IOUT = –10mA,TA = 25°C | 14.95 | V | ||
| VOLA、VOLB | 低电平状态时的输出电压 | VVDDA、VVDDB = 15V,IOUT = 10mA,TA = 25°C | 5.5 | mV | ||