ZHCSJ20F August 2018 – September 2024 UCC21530-Q1
PRODUCTION DATA
外部栅极驱动器电阻器 RON/ROFF 用于:
如节 7.3.4 中所述,UCC21530-Q1 具有包含并联 P 沟道 MOSFET 和额外上拉 N 沟道 MOSFET 的上拉结构。组合的峰值拉电流为 4A。因此,可以使用以下公式来预测峰值拉电流:

其中
在本例中:

因此,每条通道的驱动器峰值拉电流为 2.4A。同样,可以使用以下公式来计算峰值灌电流:

其中
在本例中:

因此,每条通道的驱动器峰值灌电流为 3.5A 。
重要的是,估算的峰值电流也受到 PCB 布局和负载电容的影响。栅极驱动器环路中的寄生电感可以减慢峰值栅极驱动电流并导致过冲和下冲。因此,强烈建议尽可能地缩小栅极驱动器环路。另一方面,当功率晶体管的负载电容 (CISS) 非常小(通常小于 1nF)时,峰值拉电流/灌电流取决于环路寄生效应,因为上升和下降时间太短,接近于寄生振铃周期。