ZHCSJ20F August 2018 – September 2024 UCC21530-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
连接到 VCCI 的旁路电容器支持初级逻辑所需的瞬态电流以及总电流消耗,后者仅为几 mA。因此,该应用建议使用 100nF 以上的 50V MLCC。如果偏置电源输出与 VCCI 引脚的距离相对较长,则应使用值大于 1 μF 的钽或电解电容器与 MLCC 并联放置。