ZHCSWE7C May   2024  – November 2025 TPS7H1121-SEP , TPS7H1121-SP

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 质量合格检验
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1  可调节输出电压(反馈电路)
      2. 8.3.2  启用
      3. 8.3.3  压差 VDO
      4. 8.3.4  输出电压精度
      5. 8.3.5  输出噪声
      6. 8.3.6  电源抑制比 (PSRR)
      7. 8.3.7  软启动
      8. 8.3.8  电源正常 (PG)
      9. 8.3.9  稳定性
        1. 8.3.9.1 稳定性
        2. 8.3.9.2 STAB 引脚
      10. 8.3.10 可编程电流限制
      11. 8.3.11 热关断
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 使能/禁用
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 输出电压配置
        2. 9.2.2.2 输出电压精度
        3. 9.2.2.3 使能阈值
        4. 9.2.2.4 软启动电容
        5. 9.2.2.5 可编程电流限制电阻
        6. 9.2.2.6 超过热限值的过流事件表征
        7. 9.2.2.7 电源正常上拉电阻
        8. 9.2.2.8 电容器
          1. 9.2.2.8.1 混合输出电容器网络
        9. 9.2.2.9 频率补偿
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件支持
      1. 10.1.1 第三方产品免责声明
    2. 10.2 文档支持
      1. 10.2.1 相关文档
    3. 10.3 接收文档更新通知
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • PWP|24
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

引脚配置和功能

TPS7H1121-SP TPS7H1121-SEP HFT 封装 22 引脚 CFP 顶视图图 5-1 HFT 封装 22 引脚 CFP 顶视图
TPS7H1121-SP TPS7H1121-SEP PWP 封装 24 引脚 HTSSOP 顶视图图 5-2 PWP 封装 24 引脚 HTSSOP 顶视图
表 5-1 引脚功能
引脚 I/O 说明
名称 HFT (22) 编号 PWP (24) 编号
EN 1 2 I 使能。将此端子驱动为逻辑高电平可启用器件;将端子驱动为逻辑低电平可禁用器件。如果不需要使能功能,请使用电阻分压器网络将此引脚连接至 IN,请参阅节 8.3.2。请勿将该引脚悬空。
IN 2、3、4、5、6、7 3、4、5、6、7、8 I 输入电源。建议在此引脚附近使用一个输入电容器(标称值为 10μF)。
SS 8 9 I/O 软启动。为防止浪涌电流过大,至少需要一个 1nF 的电容器。
GND 9、13、14 10、14、15 — 接地
CL 10 11 I 可编程电流限制。一个接地电阻可设置过流限值激活点。可在 CL 接地端子上使用的电阻范围为 41.2kΩ 至 442kΩ。
STAB 11 12 I/O 稳定性引脚。这是来自内部 OTA(运算跨导放大器)误差放大器的输出,有助于测量或优化控制环路。标准补偿网络可以应用于 STAB(请参阅节 8.3.9.1);但是,22μF 至 220μF 的输出电容通常可以实现高稳定裕度。
FB 12 13 I 通过分压器连接输出电压反馈输入。请参阅 节 8.3.1。
NC — 1、24 — 无连接。这个引脚不是内部连接。建议将这些引脚连接至 GND 以防止电荷积聚;但是,这些引脚也可以保持断开或连接至 GND 和 VIN 之间的任何电压。
VLDO 15 16 O 内部线性稳压器的输出,需要一个 470nF 电容器接地。
OUT 16、17、18、19、20、21 17、18、19、20、21、22 O 输出功率引脚。稳定输出电压。建议使用单个 47µF 钽或钽聚合物电容器。通常支持 22µF 和 220µF 之间的电容值,无需额外补偿,在使用 STAB 引脚的情况下,也支持更宽的范围。有关更多信息,请参阅节 9.2.2.8。
PG 22 23 I/O 电源正常状态指示器。这是一个开漏引脚。当连接到 VOUT 时,使用上拉电阻器或电阻分压器(以确保引脚电压不超过 7V)来实现所需的逻辑电平。如果未使用 PG,建议将其下拉至接地,必要时也可以将其保持悬空状态。当输出达到设定输出电压的 95%(典型值)时,PG 引脚被置为有效。
散热焊盘 — — — 内部接地。建议将该金属散热焊盘连接到一个较大的接地层上,以便实现有效散热。
金属盖 Lid 不适用 — 盖子从内部通过密封圈连接到散热焊盘和 GND。