ZHCSWE7C May   2024  – November 2025 TPS7H1121-SEP , TPS7H1121-SP

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 质量合格检验
    7. 6.7 典型特性
  8. 参数测量信息
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1  可调节输出电压(反馈电路)
      2. 8.3.2  启用
      3. 8.3.3  压差 VDO
      4. 8.3.4  输出电压精度
      5. 8.3.5  输出噪声
      6. 8.3.6  电源抑制比 (PSRR)
      7. 8.3.7  软启动
      8. 8.3.8  电源正常 (PG)
      9. 8.3.9  稳定性
        1. 8.3.9.1 稳定性
        2. 8.3.9.2 STAB 引脚
      10. 8.3.10 可编程电流限制
      11. 8.3.11 热关断
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 使能/禁用
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 输出电压配置
        2. 9.2.2.2 输出电压精度
        3. 9.2.2.3 使能阈值
        4. 9.2.2.4 软启动电容
        5. 9.2.2.5 可编程电流限制电阻
        6. 9.2.2.6 超过热限值的过流事件表征
        7. 9.2.2.7 电源正常上拉电阻
        8. 9.2.2.8 电容器
          1. 9.2.2.8.1 混合输出电容器网络
        9. 9.2.2.9 频率补偿
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件支持
      1. 10.1.1 第三方产品免责声明
    2. 10.2 文档支持
      1. 10.2.1 相关文档
    3. 10.3 接收文档更新通知
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • PWP|24
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

输出电压精度

TPS7H1121 具有精确的电压基准,这对于尽可能减少 LDO 固有误差来说至关重要。

输出电压精度指定了相对于预期标称输出电压的最小和最大输出电压误差。电气特性 表中的精度规范提供了两个工作区域,在其中一个工作区域内,VIN 高于 3V,在另一个工作区域内,VIN 处于“低输入”电压区域 (2.25V ≤ VIN ≤ 3V)。

±1.5% 规范适用于整个温度范围(–55°C 至 125°C)、整体输入电压范围(3V ≤ VIN ≤ 14V)、耗散功率 ≤3W 时,以及最高满载情况下 (10mA ≤ IOUT ≤ 2A)。

当 VIN 低于 3V 时 (2.25V ≤ VIN ≤ 3V),输出电压精度调整至 ±1.8%。

下面指出了有关测量的一些额外详细信息:

  • VIN、IOUT 和温度范围意味着该规范适用于所有负载和温度组合。通过测试涵盖各种情况的多个偏置条件来实现测试目标。
  • 节 6.5 中的脚注 3 规定了在功率耗散限制为最大 3W 的情况下进行测量。这源于测试仪具有热限制。
  • 测试条件指定的最小值为 10mA,而不是 0mA,以便实现更可靠的精度测量。但在正常应用中,为实现稳定性,TPS7H1121 器件并没有最小负载电流要求
  • TI 不建议在 VACC 规范中包含以下误差项,因为 VACC 参数自身已涵盖以下项:
    • VFB 精度
    • ΔVOUT/ΔVIN(线性调整率)
    • ΔVOUT/ΔIOUT(负载调整率)
    • VOUT 温度系数
  • 对于因反馈电阻产生的误差,如指定的容差,可以将其加入到 VACC 规范中。
  • 在精度测试中,RTOP 固定为 4.53kΩ。如果使用更高阻值的电阻器,则 IFB 泄漏导致的误差将会增加。虽然增幅通常可以忽略不计,但精度计算可能包括此影响。
  • 有关确定精度的额外信息,请参阅节 9.2.2.2