ZHCSWE7C May 2024 – November 2025 TPS7H1121-SEP , TPS7H1121-SP
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TPS7H1121 的输出电压可设置为介于 0.6V 至 13.9V 之间的用户可编程值。为实现此目的,可以使用一个在 VOUT、FB 和 GND 端子之间连接的电阻分压器。RTOP 在 VOUT 和 VFB 之间连接,RBOTTOM 在 VFB 和 GND 之间连接。
根据方程式 5 可确定 VOUT。
其中