ZHCSWE7C May 2024 – November 2025 TPS7H1121-SEP , TPS7H1121-SP
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
图 8-3 中显示了砖墙式电流限制,也称为恒定电流限制。在此模式下,一旦达到 IPCL 且电流限制电路有时间作出响应,则 TPS7H1121 LDO 即会进入恒定电流调节模式。换言之,输出电压将降至保持输出电流处于 ILIM 水平所需的任何值。排除故障后,器件就会恢复调节。
由于砖墙式电流限制中的高功率耗散,TPS7H1121 可能会进入热关断状态,进而导致器件停止调节,直至 TPS7H1121 足够冷却以退出热关断状态。
可编程电流限制的精度随着负载电流的增加而提高;表 8-1 展示了典型精度下的建议 E96 值。
根据规定的电流限制精度,需要选择可编程电流限制电阻 RCL,以满足精度负值部分电流限制电路需求。此外,建议留出 20% 余量,防止电流限制在标称工作条件下进行干预。例如,标称负载为 1A 的应用可能具有 1.4A/97.6kΩ 的最小可编程电流限制设置;97.6kΩ 可编程电流限制设置具有 -25% 的负精度,因此最小干预电流限制为 1.05A。
例如,对于标称负载为 1A 的应用,建议最小干预电流为 1.2A;这会产生 1.6A 的标称电流限制。因此,80.6kΩ 的 RCL 设置和 -25% 的负精度会产生 1.2A 的最小干预电流限制,这符合 20% 余量建议。
| 陶瓷封装标识:HFT22 | 塑料封装标识:PWP24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 可编程电流限制设置 (A) | E96 (kΩ) | 精度 | 可编程电流限制设置 (A) | E96 (kΩ) | 精度 |
| 0.32 | 442 | ±35% | 0.35 | 442 | ±50% |
| 0.4 | 392 | 0.4 | 383 | ||
| 0.5 | 332 | 0.5 | 301 | ||
| 0.6 | 267 | ±30% | 0.6 | 243 | ±40% |
| 0.7 | 205 | 0.7 | 210 | ||
| 0.75 | 174 | 0.8 | 182 | ||
| 0.8 | 169 | 0.835 | 176 | ||
| 0.9 | 158 | 0.9 | 158 | ||
| 1 | 143 | 1 | 143 | ||
| 1.1 | 133 | ±25% | 1.1 | 127 | ±30% |
| 1.2 | 121 | 1.2 | 115 | ||
| 1.3 | 110 | 1.3 | 107 | ||
| 1.4 | 97.6 | 1.4 | 97.6 | ||
| 1.5 | 88.7 | 1.5 | 90.9 | ||
| 1.55 | 82.5 | 1.6 | 84.5 | ||
| 1.6 | 80.6 | 1.66 | 82.5 | ||
| 1.7 | 78.6 | 1.8 | 75 | ||
| 1.8 | 75 | 1.9 | 71.5 | ||
| 1.9 | 71.5 | 2 | 66.5 | ||
| 2 | 69.8 | 2.1 | 63.4 | ||
| 2.1 | 66.5 | ±20% | 2.2 | 60.4 | ±25% |
| 2.2 | 63.4 | 2.3 | 57.6 | ||
| 2.3 | 60.4 | 2.4 | 54.9 | ||
| 2.4 | 57.6 | 2.5 | 52.3 | ||
| 2.5 | 54.9 | 2.6 | 49.9 | ||
| 2.6 | 52.3 | 2.7 | 48.7 | ||
| 2.7 | 49.9 | 2.8 | 46.4 | ||
| 2.8 | 46.4 | 2.9 | 45.3 | ||
| 2.9 | 44.2 | 3 | 43.2 | ||
| 3 | 41.2 | 3.15 | 41.2 | ||