ZHCSWE7C May 2024 – November 2025 TPS7H1121-SEP , TPS7H1121-SP
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
对于 TPS7H1121,建议搭配使用陶瓷旁路电容器和钽大容量电容器。钽电容器和陶瓷电容器组合会构成混合网络电容器;请参阅应用报告“如何在使用混合输出电容器时计算负载极点和 ESR 零点”(SLVAE26),了解如何解析实现和评估所应用的输出电容器网络。
在对输出电容器网络进行解析分析时,TI 建议仅将规范相同的电容器和相关寄生参数进行组合(组合相同的钽电容器,在分析时保持旁路电容器和钽电容器彼此不同)。在上图中,电容器 COUT1 和 COUT2 组合成了 Ceff 和 Reff 的有效电容和 ESR,而旁路电容器 CBYP 则排除在外。