ZHCSWE7C May 2024 – November 2025 TPS7H1121-SEP , TPS7H1121-SP
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TPS7H1121(TPS7H1121-SP 和 TPS7H1121-SEP)是一款耐辐射低压降 (LDO) 线性稳压器,可在较宽的输入电压范围内工作。TPS7H1121 针对太空环境中的器件供电进行了优化,为此它使用了一个 PMOS 导通元件,后者能够在 2.25V 至 14V 输入范围内提供高达 2A 的电流。