ZHCSMC2X September 2003 – May 2025 TPS736
PRODUCTION DATA
使能引脚 (EN) 高电平有效并且与标准 TTL-CMOS 电平兼容。VEN 低于 0.5V(最大值)会关闭稳压器并将 GND 引脚的电流降至大约 10nA。当 EN 用来关闭稳压器时,导通晶体管的栅极电荷会被完全清除。VEN 高于 1.7V(最小值)会打开稳压器, 并且输出会斜升至稳定的 VOUT(请参阅 图 5-40)。
不需要关断功能时,请将 EN 连接到 VIN。然而,使用此配置时,导通晶体管无法放电,并且导通晶体管也有可能在 VIN 被移除之后相当长的一段时间内保持导通(增强)状态。这个情况会导致反向电流(如果 IN 引脚为低阻抗)并在加电时产生更快的斜坡时间。此外,对于 VIN 斜坡时间长于几毫秒的情况,输出可能在加电时过冲。
电流限制折返能够防止某些条件下的器件启动。更多信息请参阅内部电流限制 部分。