ZHCSMC2X September 2003 – May 2025 TPS736
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 输入电压范围(1)(2) | 1.7 | 5.5 | V | |||
| VFB | 内部基准 (TPS73601) | TJ = 25°C | 1.198 | 1.204 | 1.210 | V | |
| VOUT | 输出电压范围 (TPS73601)(3) | VFB | 5.5 - VDO | V | |||
| 准确度(1)(4) | 标称值 | TJ = 25°C | -0.5 | 0.5 | % | ||
| 在 VIN、IOUT 且 T 条件下 | VOUT + 0.5V ≤ VIN ≤ 5.5V;10mA ≤ IOUT ≤ 400mA | -1 | ±0.5 | 1 | |||
| ΔVOUT(ΔVIN) | 线性调整率 (1) | VOUT(nom) + 0.5V ≤ VIN ≤ 5.5V | 0.01 | %/V | |||
| ΔVOUT(ΔIOUT) | 负载调整率 | 1mA ≤ IOUT ≤ 400mA | 0.002 | %/mA | |||
| 10mA ≤ IOUT ≤ 400mA | 0.0005 | ||||||
| VDO | 压降电压(5) (VIN = VOUT(nom) - 0.1V) | IOUT = 400mA | 75 | 200 | mV | ||
| ZO(DO) | 压降中的输出阻抗 | 1.7V ≤ VIN ≤ VOUT + VDO | 0.25 | Ω | |||
| ICL | 输出电流限制 | VOUT = 0.9 × VOUT(nom) | 传统器件 | 400 | 650 | 800 | mA |
| 3.6V ≤ VIN ≤ 4.2V,0℃ ≤ TJ ≤ 70℃ | 500 | 800 | |||||
| VOUT = 0.9 × VOUT(nom) | 新器件 | 500 | 800 | ||||
| ISC | 短路电流 | VOUT = 0V | 450 | mA | |||
| IREV | 反向漏电流(6) (-IIN) | VEN ≤ 0.5V,0V ≤ VIN ≤ VOUT | 0.1 | 10 | µA | ||
| IGND | 接地引脚电流 | IOUT = 10mA (IQ),传统器件 | 400 | 550 | µA | ||
| IOUT = 10mA (IQ),新器件 | 400 | 630 | |||||
| IGND | 接地引脚电流 | IOUT = 400mA | 800 | 1000 | µA | ||
| ISHDN | 关断电流 (IGND) | VEN ≤ 0.5V,VOUT ≤ VIN ≤ 5.5V,–40°C ≤ TJ ≤ 100℃,传统器件 | 0.02 | 1 | µA | ||
| VEN ≤ 0.5V,VOUT ≤ VIN ≤ 5.5V,新器件 | 0.02 | 1 | |||||
| IFB | 反馈引脚电流 (TPS73601) | 0.1 | 0.3 | µA | |||
| PSRR | 电源抑制比(纹波抑制) | f = 100Hz,IOUT = 400mA | 58 | dB | |||
| f = 10kHz,IOUT = 400mA | 37 | ||||||
| VN | 输出噪声电压,BW = 10Hz 至 100kHz | COUT = 10µF,无 CNR | 27 × VOUT | µVRMS | |||
| COUT = 10µF,CNR =0.01µF | 8.5 × VOUT | ||||||
| tSTR | 启动时间 | VOUT = 3V,RL = 30Ω,COUT = 1μF,CNR = 0.01μF | 600 | µs | |||
| VEN(high) | EN 引脚高电平(已使能) | 1.7 | VIN | V | |||
| VEN(low) | EN 引脚低电平(关断) | 0 | 0.5 | V | |||
| IEN(high) | 使能引脚电流(已使能) | VEN = 5.5V | 0.02 | 0.1 | µA | ||
| TSD | 热关断温度 | 关断,温度升高 | 160 | °C | |||
| 复位,温度降低 | 140 | ||||||
| TJ | 工作结温 | -40 | 125 | ℃ | |||