ZHCSMC2X September 2003 – May 2025 TPS736
PRODUCTION DATA
TPS736 的 NMOS 导通晶体管在其栅极被拉至低电平时,其固有特性可防止电流从稳压器输出端流向输入端。为了 确保 导通晶体管栅极上的所有电荷被移除,在移除输入电压前,EN 引脚必须被驱动至低电平。若未执行此操作,栅极存储的电荷可能导致导通晶体管保持导通状态。
在 EN 引脚被驱动至低电平时,在任一引脚上无需偏置电压即可实现反向电路阻断。反向电流定义为由于施加到 OUT 引脚上的电压而从 IN 引脚中流出的电流。由于 80kΩ 内部电阻分压器接地,将有额外的电流流入 OUT 引脚(请见 图 6-1 和 图 6-2)。
对于 TPS73601,当 VFB 高于 VIN 超过 1.0V 时,可能产生反向电流。